Medição de nível para tanque IMO tipo C com invólucro único para amônia

A medição de nível marítima usando a moderna tecnologia de radar aumenta a segurança e a eficiência

Level Measurement for IMO Type C Tank Single Shell for Ammonia

Soluções para resolver os desafios de clientes com a medição de nível marítima

A amônia tem atraído amplo interesse como combustível alternativo para a jornada da indústria marítima em direção à descarbonização, uma vez que não emite CO2 durante a combustão.

 

A amônia é um desafio por ser altamente tóxica, inflamável e corrosiva. O composto é um risco para os seres humanos e para o meio ambiente em caso de acidentes e vazamentos, exigindo padrões de segurança e precauções gerais rigorosos. Amônia se torna líquida a –33 °C e à pressão atmosférica. A 20 °C, uma pressão de 7,5 bar é adequada para manter o composto na forma líquida.

 

A medição de nível por meio de radar é ideal para um composto como a amônia, uma vez que os dispositivos podem ser mantidos sem entrar em contato com o conteúdo. Porém, a amônia pode ser um composto muito difícil de medir de forma confiável devido à sua tendência de mudar entre os estados líquido e de vapor. O radar de onda guiada é eficaz se a pressão for alta. A implementação de uma medição de nível precisa e confiável é fundamental para garantir a segurança do processo.