Medição de nível em tanques de águas cinzas para embarcações marítimas

Evite transbordamentos e melhore a eficiência operacional com soluções confiáveis de monitoramento de nível

Level measurement in grey water tanks for marine vessels

Gerencie os desafios de transbordamento no manuseio de águas cinzas em navios

Os tanques de águas cinzas em embarcações marítimas coletam águas residuais de chuveiros, pias, lavanderias e áreas de cozinha. Essa água geralmente contém sabão, detergentes, graxa e material orgânico, o que pode levar à formação de espuma, sedimentos e biofilme. Essas condições dificultam o monitoramento preciso dos níveis dos tanques.

 

Leituras imprecisas de nível podem resultar em transbordamentos, aumento das necessidades de manutenção e redução da eficiência operacional. Eventos de transbordamento representam riscos ambientais e podem interromper as operações da embarcação, especialmente em águas reguladas. Por isso, é fundamental monitorar continuamente os níveis dos tanques de água cinza para garantir uma gestão segura e eficiente dos resíduos.