Melhoria da eficiência no estágio de entrada de alimentação de mineração com instrumentação de medição

Insights sobre os principais pontos de medição para um desempenho ideal no estágio de entrada de alimentação

Huge truck unloading kimberlite in a crusher in an open pit diamond mine , in Botswana

Aproveitando dados em tempo real para otimizar instalações de mineração

O estágio de entrada de alimentação, uma etapa crucial nas operações de processamento de minas, é quando o minério detonado é introduzido no triturador primário. Por esse motivo, a medição e o controle precisos de variáveis como a taxa de alimentação e a distribuição do tamanho das partículas são elementos cruciais para o desempenho ideal. Infelizmente, os métodos de medição tradicionais, muitas vezes, encontram obstáculos nesta fase do processo de mineração, incluindo entupimento e desgaste, causados por variações características de partículas e pelo ambiente. Essas limitações podem levar a ineficiências e dificultar o controle do processo. Felizmente, os instrumentos de medição da Emerson fornecem uma solução confiável projetada especificamente para o estágio de entrada de alimentação da mineração. Devido aos sensores avançados e análises intuitivas, a instrumentação de medição da Emerson fornece dados precisos e em tempo real. Isso equipa os operadores com a capacidade de otimizar o processo de entrada de alimentação, gerando maior produtividade e desempenho operacional máximo.