Gestão de águas subterrâneas na mineração
A gestão de águas subterrâneas é fundamental na mineração. Muitas vezes, é necessária uma desidratação ininterrupta para evitar inundações em operações subterrâneas. Além disso, é possível aplicar tal abordagem no processamento e resfriamento, mas deve ser cuidadosamente gerenciada para evitar extração excessiva ou contaminação de fontes de água locais. Além disso, a pressão pode atingir facilmente mais de 100 bar (1.500 psi) e essas linhas de porte grande (acima de DN600) são propensas a escalar.
Para lidar com esses desafios, a medição da vazão ultrassônica clamp-on de baixo custo é a solução com a qual nossos parceiros, distribuídos em regiões do mundo todo, confiam todos os dias.