Detecção de vazamentos

Medição da vazão para detecção de vazamentos de tubulações de abastecimento de água em minas

Leak Detection

Detecção de vazamentos em tubulações de abastecimento de água

A detecção de vazamentos é extremamente importante para minas. Além de economizar milhares ou até milhões de dólares por ano, ela ajuda a garantir a segurança do trabalhador e manter a eficiência operacional. A detecção precoce de vazamentos, especialmente em sistemas que lidam com a água em áreas de difícil alcance, minimiza o risco de acidentes, reparos caros e penalidades ambientais. A implementação de uma solução de medição de vazão ultrassônica com tecnologia clamp-on de fácil instalação e não intrusiva ajudará a identificar rapidamente vazamentos quando forem observadas discrepâncias entre os fluxos de água e os fluxos de saída.