Monitoramento de silos em tempo real para um inventário preciso
O monitoramento preciso dos níveis de pelotas de ferro nos silos é fundamental para um controle de inventário confiável e um planejamento de entrega eficiente. As pelotas de ferro são normalmente armazenadas em silos grandes, e normalmente um único local de processamento opera vários silos, localizados em áreas remotas. Para os operadores da indústria de metais e mineração, o rastreamento do inventario em todos os silos é desafiador, dificultando a manutenção de um fornecimento suficiente para produção ininterrupta e cronogramas de entrega dentro do prazo. Um sistema de gestão de inventário de tanques supera esses desafios fornecendo visibilidade em tempo real dos níveis de estoque, tanto no campo quanto na sala de controle, combinada com registro de dados para um planejamento de inventário e reabastecimento mais inteligente. Isso garante uma gestão de inventário otimizada, evita rupturas de estoque dispendiosas e apoia um fluxo de produção contínuo para máxima eficiência operacional.