Monitoramento contínuo de nível com tecnologia de radar sem contato
As pelotas de ferro e manganês são exemplos de produtos geralmente armazenados em silos antes de serem transferidos ou enviados. Saber a quantidade (tonelagem) do produto final ajuda a determinar a eficiência do processo. É provável que a superfície do material seja irregular, o que dificulta muito o monitoramento preciso dos níveis gerais de inventário em todos os silos pelos operadores e a determinação da quantidade de material disponível para envio. Além disso, alguns materiais podem ficar muito empoeirados à medida que são adicionados aos silos.