Medição de nível para compartimentos de suprimento e silos de aditivos no processamento de minério de metal

Meça com precisão os níveis nos compartimentos do dia de suprimentos da produção e silos de aditivos usados nas operações de mineração

Level Measurement for Supply Bins and Additive Silos in Metal Ore Processing

Monitoramento contínuo dos níveis do inventário com tecnologia de radar

Os materiais encontrados nos compartimentos do dia do suprimento de produção e silos aditivos podem incluir produtos produzidos por diferentes estágios do processo de mineração, como pó concentrado de cobre, alumina, grânulos de sílica ou cinzas voadoras. Isso também pode incluir materiais que são trazidos para a mina para serem usados como aditivos na produção, como cimento, cal, argila bentonita ou outros materiais secos. Em ambas as situações, é importante saber quanto material está disponível para produção ou se é preciso ser reabastecido. A automação da gestão de inventário é altamente desejada para que as necessidades de produção sejam atendidas. Nos compartimentos de aditivos e produção, o nível dos silos pode mudar rapidamente por causa do esvaziamento e reabastecimento. Por isso, a medição de nível precisa ser responsiva para determinar os suprimentos adequados para a produção. Além disso, os materiais secos geram muita poeira, dificultando as medições.