Medição de nível para barragens de rejeitos na indústria de mineração​

Melhore o monitoramento de barragens de rejeitos, a recuperação de água e a segurança do site com medição de nível wireless confiável.

Fallback image

Visão geral da aplicação​

Barragens de rejeitos e lagoas abertas são usadas para armazenar resíduos de mineração e recuperar água de processo. A medição de nível confiável ajuda a melhorar a visibilidade, reduzir as inspeções manuais e apoiar a operação segura de barragens em grandes sites de mineração.​

 

Principais desafios

  • Visibilidade limitada dos níveis de lagoas e ativos de recuperação de água.
  • Inspeções manuais e locais remotos aumentam o risco operacional e os custos.

  • Proporciona visibilidade contínua do nível da lagoa.​
  • Reduz as visitas manuais ao site.​
  • Ajuda a proteger os equipamentos de recuperação de água.​

  • Radar sem contato wireless para monitoramento contínuo do nível de lagoas abertas​
  • Detecção de nível pontual wireless para proteção da bomba, detectando a interface de lama e o acúmulo de sólidos​
  • Medição de nível submersível wireless para monitoramento de nível de lagoas e barragens através da pressão​

Perguntas frequentes

A medição de nível para barragens de rejeitos usa tecnologias de nível contínuo ou pontual para monitorar o nível do líquido, as condições da lagoa aberta e o acúmulo de lama ou sólidos em áreas de armazenamento de rejeitos de mineração. Ela ajuda os operadores a rastrear as mudanças em lagoas de rejeitos e a tomar decisões mais seguras e informadas a partir de um local remoto ou central.

As operações de mineração monitoram o nível da barragem de rejeitos para ajudar a evitar transbordamentos, apoiar o gerenciamento seguro de água, reduzir as inspeções manuais e melhorar a visibilidade de ativos remotos críticos. Lagoas de rejeitos também suportam a recuperação de água, portanto, uma medição confiável pode ajudar operadores a entender quando a água pode ser reutilizada e quando condições de lama podem ameaçar os equipamentos de bombeamento.

A medição de nível wireless reduz a necessidade de longas passagens de cabos, escavações, conduítes e fiação de sinal em terrenos grandes ou difíceis. Isso pode diminuir a complexidade da instalação e facilitar a adição ou realocação de pontos de medição à medida que barragens de rejeitos e lagoas abertas evoluem ao longo da vida útil da mina.

O monitoramento de nível remoto envia dados de nível de tanques, lagoas, silos e outros ativos para um local central, reduzindo a necessidade de verificações manuais de rotina e visitas ao site. Isso é especialmente útil para barragens de rejeitos e lagoas abertas localizadas em áreas remotas ou de difícil acesso.

O Radar sem contato wireless é adequado para o monitoramento contínuo do nível de lagoas abertas e barragens de rejeitos, pois mede sem contato com o meio e pode suportar pontos de medição remotos. A Medição de nível submersível wireless também pode ser considerada para o monitoramento de nível de lagoas e barragens, dependendo dos requisitos da aplicação.​

A detecção de nível pontual pode ajudar a identificar quando lama ou sólidos sobem em direção à entrada da bomba. Instalada a uma altura conhecida, ela pode alertar os operadores antes que sólidos entrem na bomba, ajudando a reduzir o risco de entupimento e apoiar a recuperação de água da lagoa.​