Medição de nível para armazenamento em depósito, abrigo e bunker no processamento de minério de metal

Meça com precisão os níveis dos produtos finais no armazenamento protegido para acompanhar com segurança o material no inventário.

Level Measurement for Warehouse, Shelter and Bunker Storage in Metal Ore Processing

Monitoramento contínuo do inventário com tecnologia de radar sem contato

Com grandes volumes de materiais, depósitos dedicados e grandes abrigos são usados para armazenamento do produto final ou intermediário. O depósito não só armazena o material, mas o protege da chuva e do vento, mantendo-o seco e contido. Nesses sistemas de armazenamento, o material é frequentemente depositado na área com caminhões basculantes ou sistemas de carros transportadores que jogam o material em áreas abertas. Os materiais podem ser removidos do depósito por meios semelhantes ou através de grades de nível de piso e sistemas de filtro. É importante saber a quantidade total de material no inventário.

Os materiais armazenados no depósito podem ser muito empoeirados e formar superfícies irregulares. A superfície muda à medida que o material é movido para dentro e para fora da área.