Monitoramento contínuo de inventário com tecnologia de radar e de nível pontual
Depois que o calcário é esmagado e dimensionado, ele é armazenado em silos antes de entrar no forno. A cal gera uma grande quantidade de poeira durante os processos de enchimento e esvaziamento. O material tende a se tornar pegajoso e cria acúmulos nas paredes do silo. Como é uma matéria-prima essencial, os operadores precisam monitorar continuamente os níveis de estoque para garantir um fornecimento contínuo ao processo de produção de calcário.