Medição de nível de potassa granular em armazéns em cúpula

Meça com precisão os níveis de potassa processada armazenada em armazéns em cúpula ou silos grandes para monitorar de forma confiável o estoque.

Level Measurement of Granular Potash in Domed Storage

Monitoramento contínuo de nível com a tecnologia de radar sem contato

O produto de potassa granular acabado é transferido para depósitos no local/silos grandes, onde diferentes graus de potassa são armazenados separadamente. A potassa granular é resultado da compactação do material finamente moído e tem tamanho e formato muito regulares. A potassa granular é armazenada em grandes cúpulas que podem atingir 50 m (165 pés) de diâmetro, tornando muito difícil a medição precisa do conteúdo da cúpula. Essa falta de medição confiável impacta os recursos de controle e gerenciamento de inventário dos operadores.