Medição de nível em armazenamento de carvão bruto

Meça com precisão os níveis de carvão bruto, apesar das condições desafiadoras de armazenamento para otimizar o envio para o triturador.

Level Measurement of Raw Coal Stockpiles

Monitoramento contínuo de materiais com tecnologia de radar sem contato

O carvão bruto é levado a um pátio ou armazém em pedaços de agregados de aproximadamente 15 cm (6 pol.) que posteriormente são reduzidos por um triturador para cerca de 4 cm (1,5 pol.). O carvão bruto é poeirento e armazenado em estoques irregulares em grandes pátios, tornando a medição precisa um desafio. A medição de nível confiável é importante para que os operadores possam garantir a vazão contínua até o triturador e prever o inventário a fim de cumprir os cronogramas de remessa.