Monitoramento de nível confiável em ambientes pulverulentos com tecnologia de radar
Embora a maior parte do produto de talco moído seja em um pó fino, parte do material pode ficar em aglomerados para atender a determinadas especificações de aplicação. O talco é misturado com água para formar uma pasta espessa. Em seguida, é expelido em formato de pelotas, seco e armazenado em recipientes. Os aglomerados de talco armazenados terão uma superfície assimétrica e gerarão poeira, fazendo com que a medição do estoque seja difícil. A instalação de chaves de nível confiáveis ajuda a controlar os ciclos de esvaziamento e enchimento.