Medição de nível de silos de talco na produção de talco

Meça com precisão os níveis de talco em tempo real, apesar das condições severas e pulverulentas para melhorar o gerenciamento de inventário.

Level Measurement of Talc Powder Silos in Talc Production

Monitoramento contínuo do inventário com tecnologia de radar sem contato

O talco fino final é armazenado em silos até ser embalado ou enviado a granel. O pó de talco gera muita poeira durante o processo de enchimento e esvaziamento, levando a condições extremamente pulverulentas no silo. Os operadores precisam medir com precisão a quantidade de talco armazenado para atender aos cronogramas de entrega, atender aos requisitos de relatório de inventário da planta e melhorar os recursos de gerenciamento de inventário e controle. A instalação da tecnologia de chaves confiáveis ajuda a controlar os ciclos de esvaziamento e enchimento.