Aproveitando a instrumentação de medição para sistemas de ar comprimido otimizados na mineração

Melhorando o tempo de atividade dos sistemas de ar comprimido em aplicações de mineração

Blue air pneumathic compressor in mine underground

Evite interrupções na mineração causadas por falhas no sistema de ar comprimido

Nas operações de mineração, o ar comprimido é um serviço geral crítico, usado para acionar ferramentas e controlar equipamentos pneumáticos. Os sistemas de ar comprimido na mineração exigem uma instrumentação de medição precisa para garantir que operem em condições ideais. O monitoramento da vazão, pressão, temperatura e qualidade do ar comprimido e do maquinário de produção pode ajudar a garantir que os compressores e secadoras funcionem com eficiência. A interrupção não planejada dos sistemas de tratamento de ar na mineração pode significar paralisações significativas de processos e, portanto, ineficiências. A instalação da instrumentação da Emerson em sistemas de ar comprimido fornece dados e análises em tempo real que podem ajudar a identificar possíveis problemas antes que se agravem, melhorar a confiabilidade do sistema, ajudar a reduzir o tempo de inatividade não planejado e aumentar a vida útil dos equipamentos. Ao utilizar a instrumentação de medição da Emerson, as operações de mineração podem contar com a operação eficiente e segura de seus sistemas de ar comprimido.