Funcionamento mais inteligente de hidrociclones para sua operação de mineração com instrumentação de medição

Dados em tempo real para otimizar o desempenho dos hidrociclones, aumentar a produtividade e reduzir custos

Sunset over mine, red sunset reflecting over the metals of the mine infrastructure Australia.

Meça com eficácia os níveis do reservatório de lama e a densidade da linha de alimentação

As operações de mineração dependem de hidrociclones por sua eficiência na separação de sólidos de líquidos ou na segregação de partículas com base em sua densidade e tamanho de partícula. Esses dispositivos são fundamentais em vários estágios do processamento mineral, ajudando os operadores a atingir os tamanhos de partículas desejados, recuperar recursos valiosos e melhorar a eficiência da moagem. Os hidrociclones apresentam alguns desafios. Um desafio comum é a necessidade constante de ajuste fino e otimização para garantir o desempenho ideal. Fatores como flutuações na composição da alimentação, variação no tamanho das partículas e alterações nas propriedades do minério podem impactar a eficiência geral dos hidrociclones. Os operadores muitas vezes enfrentam dificuldades em manter uma eficiência de separação consistente e em lidar com interrupções causadas pelo desgaste. Ao aproveitar as soluções da Emerson, os operadores podem superar os obstáculos associados aos hidrociclones e maximizar o potencial desses dispositivos essenciais para um melhor processamento mineral.