Medição de nível de material salino em trituradores para processamento de potassa

Meça com precisão os níveis de matéria-prima para garantir o recarregamento oportuno para trituradores, apesar das mudanças de nível em movimento rápido.

Level Measurement in Ore Warehouses for Talc Production

Evite interrupções de processo com tecnologia de radar sem contato

O material bruto de rocha salgada é trazido por caminhões ou sistemas transportadores para o triturador para moagem inicial e redução de tamanho. Uma tela (grizzly) pode ser incluída abaixo do triturador para classificar as rochas para que os pedaços menores passem, e os pedaços maiores sejam pegos por nova moagem. Uma quantidade mínima de material deve ser mantida na tela para agir como um tampão para proteger a tela contra o impacto de uma rocha maior. À medida que o material é trazido para o triturador, ele se move rapidamente através do processo de esmagamento. O nível de movimento rápido deve ser monitorado para determinar quando o material atinge um nível mínimo, para que a próxima carga possa ser iniciada. A medição de nível é desafiadora porque o material tem formato irregular e é muito empoeirado, e a distância geral pode ser de até 30 m (98 pés).