Monitoramento de temperatura e de integridade de equipamentos rotativos

Bombas, transportadores, motores e outros equipamentos rotativos

Rotating Equipment Health Temperature Monitoring

Monitore a integridade de equipamentos rotativos medindo a temperatura da superfície

O monitoramento da temperatura do ativo pode ajudar a detectar sinais precoces de deterioração da vida útil das máquinas e evitar desligamentos indesejados e reparos custosos. O monitor de temperatura Synchros™ da Rosemount™ é uma solução fácil de instalar e econômica que monitora a temperatura da superfície de equipamentos rotativos de plantas, permitindo a obtenção de informações sobre deteriorações precoces e a tomada de medidas preventivas rapidamente. Ao emparelhar com o aplicativo Plantweb Insight™ Asset View, os usuários podem configurar alertas que são acionados quando a temperatura da superfície exceder um limite especificado.