Medição da vazão de água do mar

Medição da vazão de tubulações de água do mar em usinas de dessalinização

Image product application page on website

Controle de vazão de tubulações de água do mar

Muitas operações de mineração, especialmente em áreas com fontes limitadas de água doce, recorrem à água do mar como uma fonte abundante. No entanto, a água do mar é salina e não pode ser utilizada diretamente na maioria dos processos de mineração. Para tornar a água do mar utilizável para processamento de minério, máquinas de resfriamento, supressão de poeira e outras funções essenciais, as empresas de mineração instalam usinas de dessalinização. O controle sobre essas tubulações é essencial, porém, grandes dimensões de tubulação, escamação intensiva e corrosão constante tornam impossível para a maioria das soluções de medição de vazão ter sucesso nessas condições. Contudo, nada disso é problema para os medidores de vazão ultrassônicos de baixa manutenção com tecnologia clamp-on, feitos para aplicações dessa natureza.