Garanta operações ininterruptas com medição de nível precisa
A medição de nível do inventário de matérias-primas de usinas siderúrgicas, como minério de ferro, carvão e cal, é fundamental para garantir operações contínuas 24 horas por dia e evitar paralisações de produção custosas. O monitoramento preciso e em tempo real dos níveis de sólidos a granel em silos, recipientes e pilhas de armazenamento permite que os operadores da planta otimizem o manuseio de materiais, programem entregas pontuais e mantenham níveis ideais de estoque. Nossas soluções avançadas de medição de nível fornecem desempenho confiável nos ambientes hostis e empoeirados típicos das instalações de fabricação de aço, fornecendo a precisão necessária para manter suas operações funcionando sem interrupções.