Medidor de vazão clamp-on para planta de ácido sulfúrico
A produção de ácido sulfúrico para o processo de lixiviagem e extração é uma importante função de suporte para a operação suave da mina. Altas temperaturas e produtos químicos agressivos exigem os mais altos padrões de segurança e controle.
Os pontos de medição típicos incluem:
- Linhas de recirculação do absorvedor
- Entradas/saídas do trocador de calor
- Monitoramento de armazenamento.
A natureza agressiva do ácido sulfúrico requer manutenção constante e substituição dos equipamentos de medição. Isto se aplica aos medidores em linha, mas não para os medidores de vazão clamp-on, que não têm contato com o meio.