Certifique-se de que a refrigeração esteja funcionando corretamente nos circuitos de ar comprimido
O ar comprimido é usado em inúmeras aplicações de mineração. É importante que esse ar seja resfriado ao sair do compressor. Um método para resfriar o ar é usar um sistema de refrigeração de circuito fechado. Esse sistema é propenso à degradação ao longo do tempo. O monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ pode ser usado para monitorar a temperatura da superfície das linhas de ar comprimido. Se as temperaturas excederem os valores aceitáveis, isso é uma indicação precoce de que o sistema de refrigeração precisa ser verificado para garantir o resfriamento adequado.