Monitoramento da temperatura ambiente de compressores de ar

Air Compressor System Room

Evite falhas no compressor de ar causadas por altas temperaturas ambiente

O superaquecimento de compressores de ar pode causar interrupções em várias plantas de processo. O monitoramento da temperatura ambiente próximo ao lado de admissão de um compressor pode fornecer informações sobre o potencial superaquecimento. ​ O monitor de temperatura Synchros™ da Rosemount™ é uma solução fácil de instalar e econômica para monitoramento wireless da temperatura ambiente na admissão do compressor. Quando usado com o aplicativo Plantweb Insight™ Asset View, este dispositivo pode ser configurado para fornecer um alerta quando a temperatura ambiente estiver fora da sua faixa especificada.