Economize custos e garanta a intercambialidade de biometano com gás natural
Existem diferentes tecnologias usadas para limpeza de biogás e atualização em biometano/gás natural renovável (GNR). O objetivo de atualizar as tecnologias é alcançar alta pureza do metano e baixas perdas de metano com baixo consumo de energia. A tecnologia de produção e a matéria-prima de biogás afetam a composição do biometano. A matéria-prima de biogás pode consistir em resíduos alimentares, gás de aterro, resíduos de gado, tratamento de águas residuais e resíduos de culturas.
Quando o biometano é alimentado na rede, a qualidade do gás e a quantidade de energia introduzida devem ser determinadas e a precisão desses valores deve ser verificada. Um cromatógrafo de gás (GC) é um método confiável para identificar a análise composicional do biometano e monitorar sua qualidade, valor calorífico e índice de Wobbe. A Emerson oferece duas soluções de cromatógrafo de gás para atender às necessidades de análise de biometano. Esses GCs são certificados de acordo com as normas industriais e nacionais de metrologia.