Empresa petrolífera canadense economiza quase US$17.000 por ano com transmissor de pressão de montagem direta
RESULTADOS
- Economia estimada de quase US$500 por ponto de medição
- Economia de material de mais de US$106 nos custos de tubulação de instrumentos por transmissor de pressão
- Economia de mão de obra superior a US$364 por transmissor de pressão
O Rosemount 4600 transmissor de pressão é um transmissor compacto e de alta pressão que fornece a melhor confiabilidade da categoria. Está disponível com as aprovações necessárias para ser instalado em áreas classificadas.
Cliente
Grande produtor de petróleo bruto a partir de areias betuminosas no Canadá
Aplicação
Linhas hidráulicas em grandes atuadores de válvulas
Desafio
A primeira etapa do projeto Upgrader Expansion (UE1) incluiu a instalação de uma terceira unidade de coqueamento de fluido, que é usado para “quebrar” moléculas de betume em óleos e gases mais leves. O projeto UE1 aumentará a capacidade da petrolífera em mais 95.000 barris por dia, com uma meta de produção total de 360.000 barris por dia em 2005.
Quando a petrolífera começou a trabalhar no projeto UE1 para processamento de betume, rapidamente percebeu que precisaria de um transmissor compacto e de alta pressão para controlar a pressão de suprimento nas linhas do atuador hidráulico. As válvulas de controle tipo gaveta deslizante de 36" eram tão grandes que não havia espaço para montar diretamente um transmissor de pressão tradicional. Os transdutores/transmissores de pressão compactos típicos não forneciam as aprovações de segurança intrínseca nem a confiabilidade necessária para as áreas classificadas encontradas em uma planta de processamento de betume.
Como não havia espaço ao redor do atuador para montar diretamente um transmissor de pressão tradicional, acreditavam que a única forma de concluir a instalação seria montar remotamente os transmissores de pressão utilizando tubulação de impulso, suportes e demais componentes de montagem.
A empresa de petróleo estimou que economizou quase US$500 por ponto de medição usando o Rosemount 4600 Transmissor de pressão em vez de um transmissor de pressão industrial tradicional.
Solução
O representante de vendas local da Emerson rapidamente apresentou o Rosemount 4600 Transmissor de pressãoquando soube do problema de seu cliente. O Rosemount 4600 Transmissor de pressãonão apenas permitiu que o cliente usasse um método de instalação de montagem direta em sua aplicação com restrição de espaço, como também forneceu as aprovações necessárias para permitir uma instalação intrinsecamente segura sem ductos da conduta dispendiosos.
A empresa de petróleo canadense estimou que economizou quase US$ 500 por ponto de medição usando o Rosemount 4600 Transmissor de pressão em vez de um transmissor de pressão industrial tradicional:
- Economia de material de mais de US$106 nos custos de tubulação de instrumentos por transmissor de pressão
- Economia de mão de obra superior a US$364 por transmissor de pressão
Isso representou uma economia total de custos instalados de quase US$17.000 para a empresa.