Medição da vazão mássica de CO₂ para captura e sequestro de dióxido de carbono (CCS)

Otimize o processo de captura de carbono com a tecnologia Coriolis, que fornece medição da vazão superior para operações de sequestro

CCSfacilities capture carbon dioxide emissions from industrial processes and power plants,then store it underground to prevent it from entering the atmosphere,helping to reduce greenhouse gas emission

Uma tecnologia incomparável para projetos de captura e sequestro de carbono

CCS é o processo de capturar emissões de CO₂ de fontes industriais e armazená-las no subsolo para reduzir gases de efeito estufa. A medição precisa do CO₂ capturado é crucial, e a Coriolis oferece vantagens significativas sobre outras tecnologias. Os medidores Coriolis medem diretamente a vazão mássica, eliminando a necessidade de conversões de densidade que podem introduzir erros. Além disso, as propriedades do CO₂ podem mudar com variações de pressão e temperatura, e os medidores Coriolis Micro MotionTM se destacam nessas condições, proporcionando medições de alta precisão independentemente do estado gasoso, líquido ou supercrítico do CO₂ Outra vantagem para aplicações CCS é Smart Meter Verification que continuamente verifica a calibração e o desempenho do medidor, reduzindo a necessidade de calibrações frequentes no campo, um desafio em locais remotos de sequestro de carbono. Por fim, os medidores Coriolis Micro MotionTM apresentam várias opções de material, garantindo compatibilidade com CO₂ seco (gasoso) ou CO₂ úmido (contendo vapor de água).