Análise da combustão em geradores de vapor por deslocamento de vapor

Reduza os custos operacionais enquanto diminui as emissões de NOx

Pumpjack lifts from a well in California-medium

Medição precisa e confiável de oxigênio

Geradores de vapor por deslocamento de vapor têm sido usados para ajudar na recuperação de óleo pesado há décadas. Otimizar a proporção de ar/combustível dos geradores de vapor por deslocamento de vapor é fundamental para controlar as emissões de NOx. O excesso de oxigênio resultará em altas emissões de NOx, enquanto o excesso de gás de combustão pode resultar na instabilidade da chama e criar condições perigosas com excesso de combustível. O excesso de gás de combustão também resulta em volumes de chama excessivos, permitindo que o envoltório da chama atinja os tubos do gerador de vapor por deslocamento de vapor, causando uma interrupção do processo de combustão. O uso de um instrumento como o analisador de oxigênio no local Rosemount™ 6888 para medir o nível de oxigênio no gerador de vapor por deslocamento de vapor fornece uma medição precisa e confiável que pode ajudar a reduzir os custos operacionais e reduzir as emissões de NOx.