Medição de condutividade na Unidade de Alquilação Hidrofluorosa (HFA)

Manter a segurança da planta

Hydrofluoric Alkylation Unit (HFA)

Prolongar a vida útil do sensor de condutividade

Produtos químicos altamente corrosivos no tambor de sobretensão de polímero podem destruir rapidamente os sensores e criar situações perigosas. O Rosemount™ 242 Sensor de condutividade toroidal de vazão com revestimento substituível é a solução ideal para medir a condutividade na saída do tambor de sobretensão de polímero para identificar a transição de fase entre emulsão de polímero e água. O Rosemount 400 Sensor de condutividade de contato pode ser usado para monitorar a condutividade para detectar vazamentos em bobinas de refrigerantes e trocadores de calor.