Medição de verificação e transferência de custódia

Precisão e confiabilidade em aplicações de transferência de custódia de gás

Custody Transfer and Check Metering

Tranquilidade na medição fiscal com o Rosemount Ultrassônico

A transferência de custódia, ou medição fiscal, ocorre quando fluidos ou gases são trocados entre as partes. O pagamento e a tributação geralmente são feitos como uma função da quantidade de fluido ou gás transferido, tornando a precisão da medição fundamental. Na medição da transferência de custódia de gás natural, é comum ver ambas as partes usando instrumentos de medição individuais para garantir que recebam uma conta precisa do gás que está sendo comprado/vendido. O medidor ultrassônico de vazão de gás de configuração dupla Rosemount™ 3416 4+2 e o medidor ultrassônico de vazão de gás de configuração dupla Rosemount™ 3417 4+4 proporcionam tranquilidade aos clientes ao combinar um medidor de quatro vias e um medidor adicional de 2/4 vias, tudo em um só instrumento. Isso permite que os clientes reduzam os custos ao comprarem menos instrumentos, ao mesmo tempo em que garantem que estejam recebendo medição de nível de transferência de custódia para todas as partes envolvidas.