Garantia da vazão para poços submarinos de gás e multifásicos

Mantenha a integridade da vazão e previna os desafios da produção submarina

Flow Assurance for Gas and Multiphase Subsea Wells

Detecção precoce de riscos de garantia da vazão com medidores submarinos da Roxar

A medição da vazão confiável é fundamental para manter a integridade da vazão e evitar desafios de produção, como formação de hidratos, incrustações e acúmulo de cera em sistemas submarinos.

Em sistemas submarinos com predominância de gás, o medidor de gás úmido da Roxar para aplicações submarinas oferece suporte à garantia da vazão, fornecendo medições estáveis de gás úmido, permitindo a detecção antecipada de alterações na fração de água e na carga de líquidos e ajudando os operadores a manter condições de vazão seguras e eficientes.

Em regimes multifásicos completos, o medidor de vazão multifásica submarina da Roxar aprimora a garantia da vazão por meio de medições contínuas e validadas de petróleo, gás e água. O diagnóstico avançado, os algoritmos de detecção de incrustações e cera e a capacidades de medição adaptativa fornecem uma visão mais profunda da evolução do comportamento da vazão, apoiando ações de mitigação oportunas.