Como todos os medidores de vazão multifásica em linha, ele requer dados de entrada relacionados a PVT para operar dentro de sua especificação de desempenho.
A seguinte entrada é necessária:
- Densidades de petróleo, água e gás
- Permissividade para petróleo e gás (calculada pelo SMPFM)
- Condutividade ou salinidade da água (obtida de amostras ou dos sensores de condutividade no medidor)
O SMPFM possui um mecanismo de PVT incorporado que calcula continuamente os parâmetros acima com base em P&T medidos.
O seguinte não é necessário:
- Uma composição completa de fluido de HC
- Tensão superficial entre óleo e gás
- Viscosidade do gás e do óleo
- Coeficientes de absorção de massa
O que diferencia o SMPFM da Roxar é sua robustez e confiança na medição, alcançada por meio de autovalidação avançada e verificação in situ, em vez de independência de PVT. As propriedades do fluido, como densidades de petróleo, gás e água, variam inerentemente com a pressão, a temperatura e a composição, e essas variações devem ser consideradas para calcular taxas de vazão multifásica precisas e condições padrão.
No SMPFM da Roxar, as permissividades de óleo e gás são derivadas das densidades de fase, a condutividade da água é medida diretamente em toda a faixa operacional e a densidade da água é calculada a partir da condutividade. Várias medições e sensores independentes são usados para validar os resultados continuamente e detectar inconsistências.
Desenvolvimentos futuros, incluindo tomografia de vazão, oferecem um forte potencial para reduzir ainda mais a sensibilidade de PVT, observando diretamente a distribuição de fases e os regimes de vazão. No entanto, a independência completa de PVT não é fisicamente alcançável para medição multifásica completa.