Dados de vazão precisos e consistentes dos medidores submarinos da Roxar
Dados de vazão precisos e confiáveis são essenciais para maximizar a eficiência da produção, o desempenho do poço e a recuperação do reservatório ao longo da vida útil de um campo submarino.
Em aplicações de gás úmido, o medidor de gás úmido submarino da Roxar permite a otimização da produção ao fornecer dados de medição da vazão consistentes com perda mínima de pressão, oferecendo suporte à otimização de estrangulamento, comparação de poços e alocação da produção de gás por poço e campo.
Em campos multifásicos complexos, o medidor de vazão multifásica submarino da Roxar permite otimização avançada da produção, fornecendo vazões de fase de alta confiança em condições operacionais variáveis. Algoritmos adaptativos integrados e manuseio dinâmico de PVT proporcionam otimização em tempo real, gestão de poços aprimorada e decisões de produção informadas durante toda a vida útil do campo.