Medição da vazão submarina para aplicações de alocação crítica

Por que a medição submarina precisa é essencial para a alocação de produção

Subsea Flow Measurement for Allocation‑Critical Applications

Como os medidores de vazão submarina da Roxar apoiam a alocação justa

A medição da vazão submarina desempenha um papel fundamental na alocação da produção, especialmente em desenvolvimentos com vários poços e várias partes interessadas, onde a confiança nos dados é crítica.

Em sistemas submarinos dominados por gás, o medidor de gás úmido submarino da Roxar fornece medições de gás úmido confiáveis e adequadas para fins de alocação, oferecendo desempenho estável e resultados repetíveis ao longo do tempo.

Em poços multifásicos, o medidor de vazão multifásica submarino da Roxar foi projetado para atender aos requisitos críticos de alocação, oferecendo maior confiança na medição por meio de autoverificação, validação in-situ e detecção híbrida robusta. Isso oferece suporte a dados transparentes e auditáveis para alocação, relatórios regulatórios e acordos comerciais.