Detecte a incrustação no trocador de calor monitorando a temperatura da superfície
A incrustação ocorre em trocadores de calor em todos os setores. O acúmulo indesejado de material nas superfícies do trocador de calor causa ineficiência. O uso dos Monitores de Temperatura Rosemount™ Synchros™ nas linhas de entrada e saída do trocador de calor pode ajudar a detectar sinais de incrustação. A detecção precoce pode reduzir o tempo de manutenção e aumentar a eficiência do processo.