A melhor maneira de mitigar riscos em skids de injeção química
A injeção química é um processo da indústria de óleo e gás no qual um produto químico é injetado em uma linha bruta com o objetivo de impedir a coagulação de produtos de gás bruto e natural, ou bujões de hidrato, dentro da tubulação à medida que o produto é movido por todo o cabeçote ou sistema do reservatório. Os bujões de hidratação são resultado da solidificaçãodo produto não refinado por causa da pressão e da temperatura dentro da tubulação. A injeção química pode ser cara dependendo do processo e da localização, seja off-shore ou on-shore. Produtos químicos especiais, como inibidor de cera, inibidor de incrustações ou inibidores de monoetilenoglicol (MEG), são injetados a uma pressão mais alta do que a pressão de fluxo do produto através da linha de líquido para evitar o entupimento de hidrato. Devido ao alto custo de produtos químicos especializados, é crucial controlar a quantidade injetada no processo. A tecnologia Coriolis da Micro Motion tem a mais alta precisão para a medição precisa necessária em injeção química devido à ampla gama de pressão e diâmetros de linha disponíveis.