Garanta a mistura de hidrogênio de acordo com as especificações na rede de gás natural com análises precisas de gás

Rastreie e valide de forma confiável a taxa total de mistura de hidrogênio e gás natural usando cromatógrafos de gás

Ensure On-spec Hydrogen Blending into Natural Gas Network with Accurate Gas Analysis

Controle e monitore a injeção de hidrogênio na tubulação de gás natural

Misturar hidrogênio (H2) nas redes de tubulação de gás natural existentes é uma forma viável de reduzir as emissões de carbono e acelerar a transição para o hidrogênio limpo como fonte de energia. No entanto, o hidrogênio tem propriedades termofísicas diferentes do gás natural, sendo assim, a quantidade injetada na tubulação deve permanecer abaixo de 20% do volume total do gás para manter a mistura completa dentro das especificações de gás de qualidade da tubulação. Isso ajuda a proteger a integridade da rede, mitigar os riscos de segurança pública e eliminar requisitos de modificação para sistemas de uso final, incluindo equipamentos industriais ou de geração de energia, bem como caldeiras domésticas e fogões.


O uso da instrumentação analítica certa é a chave para o controle e o monitoramento confiáveis da injeção de concentração de H2 na tubulação. O cromatógrafo de gás Rosemount 700XA rastreia alterações na qualidade do gás do ponto de mistura inicial através da rede, fornecendo análise composicional do fluxo combinado completo, seu valor calorífico e índice de Wobbe.