Medição de hidrogênio com medidores de vazão ultrassônicos

Implicações da medição de misturas de hidrogênio e hidrogênio puro

Fallback image

Medição da vazão precisa em diversas concentrações de H2

À medida que o setor de energia evolui em direção a um futuro mais sustentável, a mistura de hidrogênio com gás natural em redes existentes emergiu como uma estratégia crucial. As propriedades distintas do hidrogênio, desde a densidade até a velocidade do som, introduzem novas variáveis e desafios que as tecnologias de medição tradicionais têm dificuldade em lidar. Os medidores de vazão ultrassônicos acomodam a variabilidade nas composições de gases, garantindo medições precisas em uma ampla gama de misturas de hidrogênio e gás natural. Com esses dispositivos, as indústrias não estão apenas medindo a vazão; elas estão garantindo a integridade operacional de suas redes, facilitando a integração contínua de hidrogênio renovável e abrindo caminho para um futuro mais sustentável. Os Medidores ultrassônicos de vazão de gás Rosemount™ SeniorSonic 3414 e 3418 garantem a mistura de hidrogênio em suas tubulações existentes em níveis de até 30%, mantendo a precisão e a confiabilidade na transferência de custódia.