Melhor controle de temperatura na tecnologia de absorção de solventes para produção de hidrogênio azul

Aumente os pontos de medição de temperatura e controle sem parar a produção do processo.

Improved Temperature Control in Solvent Absorption Technology for Blue Hydrogen Production

Economize nos custos de instalação e melhore a eficiência da captura de carbono

O alto consumo de energia é o principal desafio dos métodos de captura de carbono que usam a absorção de solventes, afetando, assim, os requisitos de eficiência para a produção sustentável de hidrogênio azul. Para descarbonizar efetivamente o hidrogênio na seção da captura de carbono da planta, usando absorção de solvente ou tratamento de amina, as limitações de temperatura devem ser avaliadas no trocador enxuto/rico para aumentar a eficiência energética com a função total do refervedor. A tecnologia Rosemount™ X-well™ da Emerson, junto com o Rosemount 648 Transmissor de temperatura wireless, oferece pontos de medição de temperatura fáceis de adicionar, que oferecem informações do processo, de modo que o consumo de energia para a função de resfriamento possa ser regulado com a melhor precisão e estabilidade wireless para automação do processo.