Soluções de medição de nível para tanques de águas residuais em serviços gerais de refinaria

Melhore a eficiência das operações de serviços gerais com a tecnologia de medição de nível por radar

Level Measurement Solutions for Wastewater Tanks in Refinery Utilities

Garanta a confiabilidade e a conformidade na gestão de tanques de água

Os tanques de águas residuais em processos de refino desempenham um papel essencial na gestão de resíduos e na garantia da conformidade ambiental. Essas aplicações são desafiadoras devido à presença de óleo e outros contaminantes na superfície da água, o que pode impedir medições de nível precisas e confiáveis.

A tecnologia de radar de onda guiada Rosemount™ é a solução ideal para esses desafios. Ela oferece medição de interface, aumentando a confiabilidade na presença de óleo e outras substâncias. Além disso, Signal Quality Metrics fornecem monitoramento contínuo da intensidade do sinal e detecta acúmulos, garantindo que seu sistema de medição de nível esteja sempre operando de forma ideal. Esta solução não só melhora a confiabilidade da medição, mas também contribui para a segurança, a conformidade e a otimização geral do processo na gestão de águas residuais de refinaria.