Aplicações midstream de medição de corte de água

O medidor de corte de água Roxar compatível com as necessidades de medição em aplicações midstream

Midstream Water Cut Measurement Applications

Solução de necessidades de medição com o medidor de corte de água Roxar da Emerson

O armazenamento, processamento e transporte de óleo e gás para refinarias e usuários finais são atividades do setor midstream de óleo e gás. A medição do corte de água é necessária em vários pontos deste processo. É comum que o óleo e o gás troquem de mãos, com as empresas do setor midstream assumindo a responsabilidade pelo transporte até as refinarias para processamento. É necessária a medição da transferência de custódia, bem como a medição no carregamento para transporte, sendo a medição do corte de água um ponto de controle essencial e obrigatório. O medidor de corte de água Roxar fornece a medição necessária com confiabilidade e precisão na vanguarda.