Medição de vazão de gás não intrusiva em poços de injeção em uma plataforma offshore

Revolucionando a medição de vazão de gás offshore em poços de injeção, com tecnologia ultrassônica não intrusiva

Non-intrusive gas flow measurement at injection wells on an offshore platform

A tecnologia ultrassônica transforma o monitoramento de poços de injeção

Durante uma operação de injeção de gás, o gás é bombeado para o reservatório no subsolo. Esse gás então se espalha e aumenta a pressão dentro do poço de petróleo. Esse aumento de pressão permite que o operador extraia mais óleo do reservatório, por isso é por esse motivo que a injeção de gás é vista como um procedimento de manutenção de pressão. É extremamente importante para a otimização e segurança do processo que os operadores saibam quanto gás é usado durante um procedimento de injeção de gás. A medição de vazão é, portanto, essencial. Pressões extremas de processo de até 300 bar e suas condições ambientais difíceis associadas tornam esta aplicação desafiadora, em particular para instrumentação molhada, portanto, é necessária uma solução de medição de vazão confiável e livre de manutenção.