Instalação de petróleo e gás economiza US$ 290.000 em custos de painel com Transmissores de pressão Rosemount
RESULTADOS
- Custos de painel reduzidos em 34%
- Conduítes, vedações de conduítes e suportes de montagem eliminados
- Peso e tamanho geral do painel reduzido em até 50%
O Rosemount 4600 Transmissor de pressão oferece o melhor desempenho, estabilidade e confiabilidade da categoria em um pacote compacto que minimiza o peso, o tamanho e o custo geral do painel.
Cliente
Instalação de petróleo e gás, sul dos EUA
Aplicação
Controle de boca de poço, injeção química e aplicação de sistema de desligamento de emergência que requer transmissor de pressão de suporte de painel
Desafio
Uma instalação de petróleo e gás no sul dos Estados Unidos precisava de um transmissor de pressão em um pacote compacto que minimizasse o peso, o tamanho e o custo geral do painel. Os transmissores de pressão de estilo convencional não têm o formato necessário para otimizar a instalação em aplicações como painéis de controle de boca de poço, skids de injeção química e unidades de alimentação hidráulica.
O uso de um transmissor de pressão de estilo convencional não apenas aumenta o peso, mas também exige muito mais espaço "viável" para acessar o cabeçote, remover tampas e passar conduítes. A maioria das instalações requer um pé e meio adicional de espaço ao redor do transmissor de pressão para acomodar essas funções, o que pode triplicar a dimensão de altura e profundidade de um painel.
Solução
Projetado especialmente para os requisitos da aplicação de painéis de controle, o Transmissor de pressão Rosemount 4600 fornece um pacote compacto que minimiza o peso, o tamanho e o custo geral do painel. Além disso, o Transmissor de pressão Rosemount 4600 oferece o melhor desempenho, estabilidade e confiabilidade da categoria.
O design compacto do Transmissor de pressão Rosemount 4600 permite que três transmissores sejam montados na mesma quantidade de espaço que um transmissor de estilo convencional. O painel médio tem aproximadamente oito pés (2,4 m) de altura e varia em comprimento e profundidade, dependendo do número de transmissores de pressão instalados no painel. Com base em um painel com 80 transmissores de pressão, o painel terá as seguintes dimensões e custo (sem tubulação, suportes e outras ferragens de montagem):
Consulte a tabela 1.
Tipo | Altura | Profundidade | Comprimento | Custo do painel | Economia |
|---|---|---|---|---|---|
Transmissores de painel | 8 pés | 3,5 pés | 20 pés | US$ 12.840 | 34% (economia combinada) |
Transmissores convencionais | 24 pés | 10,5 pés | 20 pés | US$ 19.560 | 34% (economia combinada) |
*Presumindo um custo de US$ 15,00 por pé quadrado (US$ 1,39 por metro quadrado) para painéis finais/anteparos e um custo de US$ 600 por pé linear (US$ 183 por metro linear) (de acordo com o Manual do Empreiteiro da Richardson)
O Rosemount 4600 Transmissor de pressão apresenta um selo de conduíte integral para permitir a montagem diretamente no anteparo. Isso elimina conduítes, selos de conduítes e suportes de montagem adicionais, resultando em maior economia.
Solução
Ao utilizar transmissores de painel, foi obtida uma economia de 34% no custo do painel. Apenas os custos diretos do painel de aço inoxidável foram quantificados em 50% ao usar um transmissor de painel.
A economia é aumentada para US$ 200.000 por painel em grandes projetos de plataforma. Nesse caso, expandir o tamanho do painel não é viável porque o painel se torna muito grande. Outro painel deve ser adicionado a um custo de cerca de US$ 200.000 por painel. A instalação de petróleo e gás conseguiu economizar US$ 290.000 em custos de painel ao usar o Transmissor de pressão Rosemount 4600.
Um selo de conduíte integral para permitir a montagem diretamente no anteparo é um recurso do Transmissor de pressão Rosemount 4600. Isso elimina conduítes e selos de conduítes adicionais, bem como suportes de montagem adicionais.
Consulte a tabela 2.
Conduíte e selo do conduíte | Suporte | Custo total de ferragens | |
|---|---|---|---|
Transmissores de painel | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 |
Transmissores convencionais | US$ 61 | US$ 35 | US$ 96 |
*Inclui custos de hardware e mão de obra (de acordo com o Manual do Empreiteiro da Richardson)
Solução
Considerando o mesmo exemplo baseado em 80 transmissores de pressão dentro do painel, a economia com conduítes e suportes reduz o custo do painel em US$ 7.680 adicionais. A economia total realizada inclui os custos totais de painel e os custos totais de ferragens, resultando em uma economia de US$ 14.440 por painel ou 52% de redução no custo por painel.
Consulte a tabela 3.
Custos do painel | Custos de ferragens | Custo total | Economia | |
|---|---|---|---|---|
Transmissores de painel | US$ 12.840 | US$ 0 | US$ 12.840 | - |
Transmissores convencionais | US$ 19.560 | US$ 7.680 | US$ 27.240 | - |
Economia | US$ 6.720 | US$ 7.680 | US$ 14.400 | 52% |
Além disso, muitos projetos de plataformas offshore estão sob pressão para reduzir o peso da plataforma. O Rosemount 4600 Transmissor de pressão pesa 74% menos que um transmissor de pressão convencional. Isso pode reduzir o peso total de um painel em 30 a 50%.