Medição de pH em extrator de água ácida

Tratamento de águas residuais em refinarias

Sour Water Stripper

Maximize a vida útil do sensor de pH

Água ácida é um tipo de água residual produzida por refinarias e normalmente contém os gases amônia e sulfeto de hidrogênio. O nível de pH do removedor de água ácida é cuidadosamente controlado para ajudar a garantir a remoção adequada de ambos os gases. O gás sulfeto de hidrogênio se dissolve parcialmente na água para produzir íons de sulfeto, que podem reagir com o eletrólito e o eletrodo de referência para formar um precipitado. Esse precipitado pode obstruir a junção de referência de um sensor de pH, resultando em leituras errôneas. Amônia também é um íon tóxico, o que altera o potencial de referência imediatamente. O sensor de pH Rosemount™ RBI é ideal para esta aplicação, pois possui cinco junções de referência para retardar o processo de contaminação do eletrodo. O sensor de pH Rosemount 3500P é um sensor de referência de junção dupla que pode ser reconstruído em caso de obstrução ou contaminação.

Remoção de água ácida e medição de pH com sensores e transmissores de pH Rosemount

A água ácida consiste em águas residuais e corrosivas produzidas por refinarias. Ela deve ser removida por meio de vapor para a extração dos gases amônia e sulfeto de hidrogênio antes de ser reutilizada ou liberada no meio ambiente.

O nível de pH do removedor de água ácida é cuidadosamente controlado até aproximadamente o nível 8 para ajudar a garantir a remoção adequada de ambos os gases. 

Fallback image

O eletrodo de referência em um sensor de pH fornece um potencial de tensão estável independentemente da solução mensurada. O eletrodo de referência se deteriora com o tempo, exigindo uma eventual substituição. O sensor de pH Rosemount RBI contém cinco junções de referência, retardando significativamente a contaminação por referência.

Mais de um tipo de sensor de pH pode ser selecionado para um processo específico. Embora muitos sensores de pH sejam descartados após o uso, alguns sensores de pH podem ser reconstruídos e reutilizados.
 

O sensor de pH Rosemount 3500P, por outro lado, contém apenas duas junções de referência, mas a junção de referência e o eletrólito de referência podem ser reconstruídos.

Este vídeo descreve o processo de manutenção para decidir entre um sensor substituível ou que pode ser reconstruído.

Fallback image

O transmissor Rosemount 5081 é um dispositivo de dois fios de Classe 1, Div 1, à prova de explosão e pode ser utilizado em ambientes com vapores inflamáveis. O transmissor Rosemount 1058 é um dispositivo de quatro fios que pode ser usado em ambientes de Classe 1, Div 2.
 

A classificação de áreas de perigo do local ajudará a determinar o transmissor adequado.

Fallback image