Monitoramento de temperatura da válvula do compressor alternativo

Reciprocating Compressor Valve Temperature Monitoring

Detecte a deterioração da válvula do compressor através do monitoramento de temperatura

Existem várias válvulas em um compressor alternativo. Essas válvulas são propensas a perder desempenho e a identificação de uma válvula comprometida é tradicionalmente feita por meio de medições manuais de temperatura. O monitor de temperatura Synchros™ da Rosemount™ é uma solução fácil de instalar e econômica que monitora a temperatura da superfície da tampa da válvula para identificar falhas. Quando usado com o aplicativo Plantweb Insight™ Asset View, este dispositivo pode ser configurado para fornecer um alerta quando a temperatura da tampa da válvula exceder o limite especificado.