A tecnologia Rosemount™ X-well™ reduz o risco de danos na linha ou de falhas no sistema de segurança de pressão
RESULTADOS
- Segurança do sistema aprimorada ao evitar o acúmulo de hidratos que resulta em rupturas da linha ou da válvula
- Elimine o tempo de inatividade usando medição de temperatura não intrusiva
- Centenas de milhares de dólares economizados prevenindo danos futuros ao sistema
Cliente
Grande operador de FPSO
Aplicação
FPSO que usa injeção de CO2 em linhas para aumentar a produção em cabeças de poço. As Válvulas de segurança de pressão (PSVs) são necessárias para uma operação segura e permitem que o gás flua para uma chama quando a pressão excede um determinado limite.
A tecnologia Rosemount X-well pode ser instalada sem interrupção do processo, economizando milhares de dólares em tempo de inatividade e perda de produção.
Desafio
Um grande operador de FPSO precisava evitar o acúmulo de hidrato nas linhas de liberação de pressão de segurança utilizadas em seu sistema de injeção de dióxido de carbono. O sistema é equipado com PSVs para permitir que o gás queime quando a pressão na linha exceder um determinado limite. Em um ambiente de alta pressão e baixa temperatura, água, gás natural e dióxido de carbono formam hidratos que impedem a vazão de gás durante as liberações de pressão de emergência.
Sem medição de temperatura, não era possível monitorar as PSVs quanto a formações de hidratos. O acúmulo contínuo de hidrato impedia que a vazão de gás atingisse os níveis projetados. A restrição de vazão acabou causando uma ruptura na linha de liberação de pressão, exigindo um desligamento imediato para reparos. Para este cliente, o custo estimado de desligamento foi de US$ 600.000 em produção perdida e custos de reparo. Devido ao local de medição e taxas de vazão, foi decidido não era possível instalar um poço termométrico e sensor tradicionais. As altas velocidades de vazão eram muito difíceis de projetar para um poço termométrico convencional e exigiriam modificações caras e demoradas na tubulação existente.
Solução
Com o suporte da Emerson, o cliente identificou 61 pontos de medição de temperatura que precisavam ser monitorados. A Tecnologia Rosemount X-well da Emerson com os Transmissores de temperatura Rosemount 648 foram comissionados para resolver o problema. Esses transmissores de temperatura foram colocados a jusante das PSVs para monitorar as temperaturas que indicavam o acúmulo de hidratos. Ao monitorar essas condições, o cliente foi capaz de atuar sobre o acúmulo antes que ele causasse rupturas adicionais, eliminando futuras paradas de emergência.
Essa manutenção preventiva economizou ao cliente centenas de milhares de dólares em produção perdida e reparos futuros, além de garantir a segurança de seus operadores que trabalhavam no sistema. Ao usar a Tecnologia Rosemount X-well, o cliente foi capaz de implementar esses novos pontos de temperatura sem realizar cálculos de frequência de ressonância ou fazer alterações caras na tubulação existente. Utilizar o protocolo de comunicação WirelessHART® do Rosemount 648 Transmissor de temperatura significa que o cliente foi capaz de integrar os novos pontos de temperatura em seu sistema de controle para fácil monitoramento usando seu Gateway Wireless 1410 da Emerson existente.