Monitoramento de areia e erosão para otimizar a recuperação no armazenamento de gás subterrâneo

Melhore a manutenção e a segurança nas operações de recuperação de gás monitorando sólidos, a erosividade de fluidos e a perda de metal da tubulação

Sand and Erosion Monitoring for Underground Gas

Maximize as taxas de recuperação de gás com a medição de areia e erosão

Durante o inverno, a demanda de energia aumenta, exigindo uma recuperação de gás constante e de alta velocidade. A produção indesejada de sólidos corroerá as tubulações, equipamentos rotativos e válvulas, causando possível perda de contenção e multas dispendiosas, ao mesmo tempo em que dificulta os compromissos de entrega.
Medir a taxa de partículas sólidas e a perda na espessura da parede do tubo são os principais indicadores de risco e impacto da erosão que ajudam operadores a maximizar as operações de recuperação e otimizar o armazenamento futuro. Aumente com confiança suas taxas de recuperação de gás por meio do monitoramento contínuo de sólidos e perda de metal usando tecnologias de monitoramento não intrusivo rápidas e fáceis de adaptar à sua infraestrutura.