Medição de pressão de CO2 de fase supercrítica/densa em tubulações de CCS

A tecnologia de captura e sequestro de carbono requer a instrumentação certa

CCS facilities capture carbon dioxide emissions from industrial processes and power plant, securely storing them underground to mitigate climate change. They play a crucial role in reducing greenhouse

Sequestro de dióxido de carbono facilitado com Smart Meter Verification

O dióxido de carbono (CO₂) tem uma velocidade de som que muda rapidamente e possui propriedades únicas de densidade e viscosidade. Devido a essas características incomuns, a maioria dos métodos de medição não é capaz de medir o CO₂ com a mesma precisão que um medidor Coriolis. Os medidores Coriolis Micro Motion se destacam pela precisão excepcional ao lidar com CO₂ devido ao design superior de acionamento de baixa frequência e correção patenteada exclusiva para lidar com a propriedade altamente variável da velocidade do som (VoS) do CO₂. Além disso, os medidores Micro Motion apresentam uma impressionante estabilidade a longo prazo e incorporam o Smart Meter Verification, o software de diagnóstico proprietário da Emerson que verifica a precisão e a estabilidade da calibração dos medidores. Isso elimina a necessidade de inspeções disruptivas de medidores de campo exigidas periodicamente para medidores de CO₂ de pressão diferencial. Ao contrário das verificações de funcionamento do medidor de orifício, os testes do Smart Meter Verification são simples e não exigem a interrupção do fluxo do processo ou a abertura da linha.