Monitoramento de temperatura em tanques de asfalto

Asphalt production factory near town Split in Croatia

Proteger tanques de asfalto quentes usando transmissores de temperatura wireless

A presença de pontos frios em tanques de asfalto apresenta desafios de segurança para as refinarias. O asfalto é adicionado aos tanques a temperaturas muito quentes (300-400 °F). O asfalto quente tem o potencial de derreter através do asfalto atualmente armazenado e atingir um bolso frio. A convergência do asfalto quente com um bolso frio pode fazer com que a umidade seque violentamente. Essa umidade presa pode causar falha no teto e danos caros ao tanque. O Transmissor de temperatura Rosemount™ 648 pode ser usado para monitorar o asfalto dentro do seu tanque e enviar dados para o sistema de controle em sua instalação para que os pontos frios possam ser facilmente identificados e evitados durante a adição do asfalto quente ao tanque.