Armazenamento subterrâneo de gás

Medição da vazão de gás natural durante injeção e retirada em uma instalação de armazenamento subterrâneo de gás

Underground gas storage

Armazenamento subterrâneo de gás: medição da vazão de injeção e retirada

Em uma instalação de armazenamento subterrâneo de gás, a medição da vazão de gás natural durante a injeção e a retirada é fundamental para uma operação segura e eficiente. Como parte de um programa de renovação, foram buscadas substituições superiores para medidores de vazão não confiáveis. A solução de medição da vazão precisaria fornecer medições de vazão precisas e confiáveis e ser capaz de suportar as condições de alta pressão encontradas nas operações de armazenamento de gás.